TIDA-010956

TIDA-010956

设计文件

概述

此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。

特性
  • 具有 24V 直流至 60V 直流输入和 85ARMS 连续输出电流的三相逆变器
  • DRV8162L 具有片上硬件保护的智能半桥栅极驱动器
  • 全面防止:击穿、过流、短路、欠压、过热
  • 可编程栅极驱动器拉电流(16mA 至 1A)和灌电流(32mA 至 2A)可助力轻松优化效率和 EMI 性能
  • 可配置死区时间插入可避免击穿
  • 通过 INA241A 高共模抑制比、零漂移电流检测放大器和 AMC0106M05 功能隔离调制器实现基于同相并联的电流检测
  • 多通道关断路径可实现灵活的 STO 功能设计
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC64B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMD39A.PDF (560 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD41A.PDF (164 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD40A.ZIP (6889 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ2A.ZIP (1062 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD38A.PDF (4670 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD37A.PDF (849 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA241A — 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8162 — 具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR38010 — 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M05 — 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M25 — 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8710 — 直流输入、逻辑输出、单通道高速光学仿真器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM861253 — 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、1A 输出同步降压模块

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

此参考设计演示了 48V 直流输入、85ARMS 输出的三相电机驱动逆变器。100V 智能半桥栅极驱动器 DRV8162L 可实现小尺寸、稳健且高效的功率级。建议通过利用 DRV8162L 的双电源架构的多通道关断路径,来实现安全转矩关闭 (STO) 功能。DRV8162L 的内部 VDS 监控和保护功能可防止过流故障。使用 INA241A 在 A 相和 B 相以及使用 AMC0106M05 功能隔离式 Δ-Σ 调制器在 C 相实现精确的电机电流检测。提供一个 3.3V I/O 接口来连接 C2000™ MCU 等主机控制器,以便快速轻松地进行评估。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计 TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02011 — 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010956 — 适用于集成电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设计 TIDM-02006 — 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器 TIDM-02011 — 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于集成式电机驱动器的 48V、85A 小型三相逆变器参考设 计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-2

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频