TIDA-00746

适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计

TIDA-00746

设计文件

概述

TIDA-00746 是一款用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统优化 SMPS 设计。该设计已经过测试并符合 CISPR25 5 类传导 EMI 限制。此设计中使用的所有降压转换器的开关频率均高于调幅频带 (>1.85MHz)。

该设计分为四个主要的部分:

  1. 前端保护:已实施各种保护,例如通过 TVS 抗正、负脉冲(ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新智能二极管 (LM74610) 进行反向终端保护以及带有 OVP 的电池断开开关保护 (PFET)。
  2. EMI 滤波器:适用于传导 EMI 抑制的共模和差分滤波器。
  3. 低 EMI 前端直流/直流转换器:LM53635-Q1 是一款开关式同步 3.5A 降压稳压器,在本设计中用作前端直流/直流转换器。此 2.1MHz 器件针对汽车进行了优化,具有低 EMI。除扩频选项外,该器件还采用通过汽车认证的 Hotrod(TM) QFN 可湿侧面封装,可降低寄生电感和电阻,同时可提高效率,最大程度地减小开关节点振铃并大幅降低 EMI。
  4. 下游 POL 降压转换器(如 LM26420-Q1(集成式双降压)、TPS57114-Q1 和 TPS57112-Q1):本设计中使用的所有 POL 开关的开关频率均高于调幅频带。针对高频率噪声敏感轨,使用了铁氧体磁珠滤波器。

特性
  • 用于 10W-17W 汽车的宽输入电压前端电源
  • 具有电池反向保护的脱离电池运行模式
  • 输入端具有 OVP 功能的串联故障保护 FET
  • 通过了 CISPR25 5 类传导 EMI 测试
  • 所有器件均具有符合 AEC-Q100 认证的可用版本
  • 开关频率:使用的所有转换器均高于调幅频带 (>1.85MHz)
输出电压选项 TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
Vin (Min) (V) 9 5 5 5
Vin (Max) (V) 36 5 5 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3 1.2 1.2
Iout (Max) (A) 3.5 3 1 1
Output Power (W) 17.5 9.9 1.2 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP5.PDF (1544 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROU9.PDF (653 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROV0.PDF (45 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROV1.ZIP (870 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX7.ZIP (606 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 TIDA-00746 Test Results 2016年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频