TIDA-00709
适用于 PSU 且效率大于 90% 的 36W 通用输入双输出辅助电源参考设计
TIDA-00709
概述
TIDA-00709 是一款 36W 双输出辅助电源,能够接受宽范围的直流和交流输入。根据输入,此参考设计可用作适配器或辅助电源,专用于服务器、电信和工业系统应用的电源转换器。此参考设计是使用 UCC28740 恒压-恒流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为提高效率,TIDA-00709 使用同步整流与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET 来实现 12V_ISO/2.75A 主输出。硬件经特别设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。此外,该设计具有内置电子保险丝,可用于主输出轨的多重故障隔离,而不会影响任何其他输出。
特性
- 在交流输入下具有超过 90% 的高效率,而在直流输入下具有超过 92% 的高效率
- 在 10% 负载条件下的最低效率大于 86.5%,有助于满足服务器 PSU 的 80 Plus Titanium 标准
- 具有低待机功耗 (≈ 120mW),有助于满足美国能源部 VI 级和欧盟 CoC I 级的空载条件限制
- 尺寸小巧,可实现高功率密度解决方案:– 直流/直流:40mm × 45mm – 交流/直流:70mm × 45mm
- 双路输出:12V/0.25A 和 12V_ISO/2.75A
工业应用
- 24V DIN 轨电源
- 不带 USB PD/QC/VOOC 的交流适配器 (<75W)
- 具有集成电池备份单元的交流/直流电源
- 空调室外机
- 具有系统管理 MCU 的模拟控制式工业交流/直流转换器 (>75W)
- 不带系统管理 MCU 的模拟控制式工业交流/直流转换器 (>75W)
- 应用处理器模块
- 数据集中器
- 数控式工业交流/直流转换器
- 无人机电池充电器 - 电力网
- 具有初级侧和次级侧控制功能的独立控制器
- HMI 模块
- 高频离线 UPS
- 工业电池充电器
- 隔离式电池备份单元
- 线性电机电源
- 低频离线 UPS
- 医疗 PSU
- 商用 DIN 轨电源
- 电机保护继电器和接触器
- 具有 48V 输出的网络 PSU
- PLC 断路器
- 供电模块
- 安全电源
- 具有 12V 输出和模拟控制的服务器 PSU
- 具有 12V 输出和数字控制的服务器 PSU (<= 1kW)
- 具有 12V 输出和数字控制的服务器 PSU (> 1kW)
- 具有 12V/5V/3.3V 多路输出和模拟控制的服务器 PSU
- 具有 12V/5V/3.3V 多路输出和数字控制功能的服务器 PSU
- 具有初级侧控制功能的单个数字控制器
- 单模块电池
- 单相在线 UPS
- UPS
- 不带 USB PD/QC/VOOC 的壁式充电器 (< 75W)
- 无线电池组充电器
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 36W, 100 to 425VDC, >92% Efficiency, Dual Output, Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) | 2017年 2月 6日 | |||
更多文献资料 | Designing with the ATL431LI | 2018年 11月 27日 | ||||
更多文献资料 | Snubbing the flyback converter | 2016年 11月 7日 | ||||
更多文献资料 | Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits | 2001年 2月 15日 |