TIDA-00427

TIDA-00427

设计文件

概述

此经过验证的参考设计是一款适用于前端口 QSFP28 的信号调节解决方案,支持两个 100GbE 端口,符合 100G-CR4/SR4/LR4、40G-CR4/SR4/LR4 和 SFF 10G-8431 要求。该设计适合光学和无源/有源铜缆。它允许在交换 ASIC 和前端口 QSFP28 之间进行延伸,这通常是机架顶部 (ToR) 交换机的最外侧端口或 QSFP28 线路卡的附加夹层实现所需的。此参考设计为用户带来了从 DS280BR810 中继器升级到引脚兼容的 DS250DF810 重定时器的灵活性。

特性
  • 前端口堆叠式 QSFP28 实施,具有信号调节功能,可支持 100GbE/40GbE/10GbE 光纤和无源铜缆
  • 将交换机和前端口之间的覆盖范围扩展,最多可超出 CAUI-4 主机通道损耗限制达 3 倍
  • 用于前端口信号调节的低功耗/低成本解决方案
  • 适合机架顶部 (ToR) 交换机和线路卡系统
  • 单电源、无需固件、无需散热器、无需参考时钟
  • 经过实验室测试的硬件示例,包括特定于 100GbE/40GbE/10GbE 的测试数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBG6.PDF (4697 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDUBF8.PDF (1859 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK67.ZIP (1886 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK68.PDF (448 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK66.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK70.ZIP (2371 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ7.ZIP (2205 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK69.PDF (4179 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK65.PDF (208 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004 — 适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS250DF810 — 25Gbps 多速率 8 通道重定时器

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS280BR810 — 28Gbps 低功耗 8 通道线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS280BR820 — 28Gbps 低功耗 8 通道转接驱动器

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS280DF810 — 28Gbps 多速率 8 通道重定时器

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS280MB810 — 具有交叉点的 28Gbps 低功耗 8 通道转接驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735 — 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide 2016-1-28
* 测试报告 TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup 2016-1-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00417 — 2 端口 40GbE/10GbE QSFP+ 信号调节器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频