TIDA-00417

TIDA-00417

设计文件

概述

此经过验证的参考设计是一款适用于前端口 QSFP+ 的信号调节解决方案,支持两个 40GbE 端口,符合 40G-CR4/SR4/LR4 及10G SFF-8431 要求。该设计适合光学和无源/有源铜缆。它允许在交换 ASIC 和前端口 QSFP+ 之间进行延伸,这通常是机架顶部 (ToR) 交换机的最外侧端口或 QSFP+ 线路卡的附加夹层实现所需的。

特性
  • 前端口堆叠式 QSFP+ 实施,具有信号调节功能,可支持 40GbE/10GbE 光纤和无源铜缆
  • 将交换机和前端口之间的覆盖范围扩展,最多可超出 nPPI/SFF-8431 主机通道损耗限制达 3 倍
  • 用于前端口信号调节的低功耗/低成本解决方案
  • 适合机架顶部 (ToR) 交换机和线路卡系统
  • 单电源、无需固件、无需散热器、无需参考时钟
  • 经过实验室测试的 HW 示例,包括特定于 40GbE/10GbE 的测试数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCH3.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC861.ZIP (309 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCH4.ZIP (1090 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCH2.PDF (49 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC860.ZIP (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

PCIe、SAS 和 SATA IC

DS125BR820 — 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015-6-10
用户指南 TIDA-00417 DS125B 40GbE/10GbE QSFP Reference Design User's Guide (Rev. A) 2015-5-4
应用手册 DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 2014-8-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频