TIDA-00220

用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计

TIDA-00220

设计文件

概述

此参考设计使用我们的电容数字转换器技术,提供一种在人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。

特性
  • 使用导电镍印法传感器检测人体接近,实现灵活的工业设计
  • 传感器本身可采用铜 PCB 材料或其他导电材料
  • 通过多项技术减轻环境影响
  • 传感范围取决于传感器几何形状(测试硬件达到 20cm)
  • 6.2mW 的低功耗
  • 这一经过全面测试的特色设计包含硬件设计文件(原理图和布局)、固件和详细用户指南以及测试结果
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU519B.PDF (7138 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAQ8A.PDF (416 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAQ9A.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAR0A.PDF (459 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAR2A.ZIP (1144 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC649A.ZIP (592 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAR1A.PDF (2423 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 和浪涌保护 IC

TPD1E10B06采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC1004具有源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位、电感数字转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP112采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 的 ±0.5°C 1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

LM3630ALM3630A 高效双串白光 LED 驱动器

数据表: PDF

开始开发

软件

固件

TIDA-00220 Firmware — TIDC642.ZIP (6386 K)

lock = 需要出口许可(1分钟)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 2014年 11月 11日
技术文章 What are you sensing? Capacitive sensing for proximity detection and more 2014年 12月 5日
更多文献资料 TIDA-00220 Firmware 2014年 9月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00373 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频