ZHCSCQ6A August 2014 – October 2014 FDC1004
PRODUCTION DATA.
采用接地电容传感器的电容传感是一种兼具超低功耗、低成本和高分辨率的无接触传感技术,适用于接近检测、手势传感、材料分析以及远程液位传感等各类应用。 电容式传感系统中的传感器可以是任意金属或导体,从而可实现低成本、高灵活性的系统设计。
FDC1004 是一款用于实现电容式传感解决方案的高分辨率、4 通道电容数字转换器。 每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。 凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,该驱动器可降低 EMI 干扰并有助于聚焦电容式传感器的传感方向。 FDC1004 封装尺寸较小,适合在空间受限的应用中使用。 FDC1004 采用 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
FDC1004 | WSON | 3.0mm x 3.0mm |