PMP9595

PMP9595

设计文件

概述

该两相升压转换器可在 6V 至 36Vin 电压范围内运行,并在 15A 输出电流下提供 18V 电压(高于 18V 的输入直通到输出端)。得益于高开关频率以及输入和输出电容器上的纹波消除,可以实现小型表面贴装元件。

特性
  • 输入电压为 15V 时,满载时效率高于 98%
  • 大于 18V 的输入电压将直通至输出端
  • 电路板长度大约为 115mm
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9595.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 18
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 270
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU892.PDF (3582 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDZ7.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA29.ZIP (277 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDZ6.PDF (144 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9595 Test Results 2015-4-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频