PMP22504

PMP22504

设计文件

概述

此参考设计利用 LM74610-Q1 零 IQ 反极性保护智能二极管控制器来控制高侧整流器 MOSFET,从而提供 12VAC 至 28VAC 电源的线路输入和零线输入。该设计在 7.5W 至 25W 的负载范围内测试。结合使用低 Rdson MOSFET 和理想二极管驱动器时,可消除标准二极管整流器中的高损耗。应用包括家居或楼宇中依靠 12V 或 24V 交流变压器运行的可视门铃和智能恒温器。

特性
  • 使用 MOSFET 替换二极管后可提高交流整流器的效率
  • 在 7.5W 至 25W 的负载范围内测试
输出电压选项 PMP22504.1 PMP22504.1-OTHER
输入电压(最小值)(V) 12 12
输入电压(最大值)(V) 28 28
输出电压(标称值)(V) 12 28
Iout(最大值)(A) 2.1 .9
输出功率 (W) 25.2 25.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Other Other
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT194.PDF (880 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM676.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM675.PDF (90 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM678.ZIP (3790 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFW9.ZIP (269 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM677.PDF (236 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM674.PDF (176 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q1 — 0.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88539ND — 采用 SO-8 封装的双路、28mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LM74610-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

此参考设计利用 LM74610-Q1 零 IQ 反极性保护智能二极管控制器来控制高侧整流器 MOSFET,从而提供 12VAC 至 28VAC 电源的线路输入和零线输入。该设计在 7.5W 至 25W 的负载范围内测试。结合使用低 Rdson MOSFET 和理想二极管驱动器时,可消除标准二极管整流器中的高损耗。应用包括家居或楼宇中依靠 12V 或 24V 交流变压器运行的可视门铃和智能恒温器。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP22504 — 12VAC 至 28VAC、7.5W 至 25W 理想二极管全桥整流器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM74610-SQEVM — 反极性保护智能二极管控制器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
PMP22504 — 12VAC 至 28VAC、7.5W 至 25W 理想二极管全桥整流器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 12-VAC to 28 VAC, 7.5-W to 25-W Ideal Diode Full-bridge Rectifier Reference Desi PDF | HTML 2020-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频