LP5891EVM

LP5891EVM

立即订购

概述

LP5891 评估模块 (EVM) 用于评估矩阵 LED 显示驱动器 LP5891 的特性、运行和使用情况。LP5891 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。

特性
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
  • 高速和低电磁干扰 (EMI) 连续时钟串行接口 (CCSI)
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5892-Q1 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的汽车级高电流 48x16 LED 矩阵驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
版本: 2.0.0
发布日期: 2024-9-13

Sample code

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
LED 显示驱动器
LP5892-Q1 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的汽车级高电流 48x16 LED 矩阵驱动器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

发布信息

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

新增功能

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0
应用软件和框架

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器 LP5899-Q1 — 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-9-13

LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
LED 显示驱动器
LP5899 — SPI 与 LP589x 显示 LED 矩阵驱动器之间的桥接器
RGB LED 驱动器
LP5891 — 具有 16 位 PWM 调光和超低功耗的 48 × 16 LED 矩阵驱动器
汽车 LED 驱动器
LP5891-Q1 — 具有 16 位脉宽调制调光功能的汽车类 48 x 16 矩阵 LED 驱动器 LP5899-Q1 — 适用于 LP589x-Q1 显示屏 LED 矩阵驱动器的汽车类 SPI 通用插件增强连接
硬件开发
评估板
LP5891EVM — LP5891 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 × 16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 LP5899DYYEVM — LP5899 评估模块

发布信息

Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

新增功能

  • Initial version
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP5891 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-3
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
证书 LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频