LMG210XEVM-143

LMG210XEVM-143

立即订购

概述

LMG210XR022 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 可用于评估 LMG210XR022 作为硬开关转换器的性能,以便对诸如效率、开关速度和 dv/dt(压摆率)等测量结果进行采样。该 EVM 集成了一个 LMG210XR022 半桥电源模块,后者具有两个由 80V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.2mΩ GaN FET。请勿用于评估瞬态响应,因为这是具有外部 PWM 信号的开环板。此 EVM 搭载 LMG2104R022 器件。

特性
  • 输入电压高达 80V 直流
  • 集成 100V 2.2mΩ GaN FET 和驱动器 - LMG210XR022
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 用于 PWM 信号的单个板载输入(死区时间可调整)
  • 只需更换电位器即可对可配置的板载死区时间进行调节
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2104R022 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V、2.2mΩ 半桥 GaN FET LMG2104R044 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V、4.4mΩ 半桥 GaN FET LMG3104R011 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V 1.1mΩ GaN FET LMG3104R017 — 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V 1.7mΩ GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG210XR022 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
证书 LMG210XEVM-143 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频