DRV8462VEVM

DRV8462VEVM

立即订购

概述

DRV8462VEVM 展示了 DRV8462DDVR. 的特性和性能。

DRV8462 是一款面向工业应用的完全集成式步进电机驱动器。该器件可在 4.5V 至 65V 的电源电压范围内运行,能够驱动高达 10A 的满量程电流。它具有很多高级特性,例如自动微步进、失速检测、自动扭矩和静止省电模式。

特性
  • 集成式电流检测
  • 静音步进、智能调优和低噪声衰减模式
  • 自动微步进和自定义微步进表,具有 STEP/DIR 和 SPI 选项,并支持高达 1/256 微步进
  • 失速检测,用于检测行程终端
  • 自动扭矩,可根据负载需求修改输出电流
  • 全面保护:UVLO、OCP、TSD、开路负载、nFAULT 引脚
ESD 保护二极管
TPD2E001 — 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

 

Low-power MCUs
MSP430F5338 — 具有 256KB 闪存、18KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5528 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 — 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8462VEVM — DRV8462DDVR evaluation module with mountable heatsink

close
版本: null
发布日期:
支持软件

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8262 — 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器 DRV8952 — 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 — 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器
步进电机驱动器
DRV8452 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8462 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM — 采用 DDW 封装的 DRV8461 评估模块 DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8462VEVM — DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块 DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8962VEVM — DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
版本: 1.0.2
发布日期: 2023-8-15
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8262 — 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器 DRV8952 — 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 — 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器
步进电机驱动器
DRV8452 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8462 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM — 采用 DDW 封装的 DRV8461 评估模块 DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8462VEVM — DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块 DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8962VEVM — DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块

发布信息

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-3-21
证书 DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频