DRV8962EVM

DRV8962EVM

立即订购

概述

DRV8962 EVM 评估模块展示了 DRV8962DDWR 的特性和性能。

DRV8962 是一款四通道半桥驱动器,其工作电压范围为 4.5V 至 65V,每路输出为 5A,同时支持宽负载电流范围,适用于各种类型的负载。该器件集成了四个半桥输出功率级,该器件还集成了一个电荷泵稳压器,从而支持高效的高侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比运行。

该器件可由单一电源输入 (VM) 供电。另外,VCC 引脚可连接至第二个电源,为内部逻辑块供电。

特性
  • 4.5V 至 65V,每个 H 桥的 RMS 电流高达 5A,峰值输出电流高达 8A
  • 在最大电流条件下通过电流检测精度为 ±3% 的 IPROPI 为每个半桥提供集成式电流检测和调节
  • 低电流睡眠模式 (3µA)
  • 针对每个 FET 的低导通电阻 50mΩ(24V,25°C)
  • 适用于 BDC 驱动器的慢速衰减和滑行
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8952 — 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 — 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器 DRV8962-Q1 — 具有集成电流检测功能的汽车级 70V 单通道或双通道 H 桥或四通道半桥驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS735 — 具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8962EVM — DRV8962 evaluation module for quad half-bridge motor driver with current sense output

close
版本: null
发布日期:
支持软件

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8262 — 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器 DRV8952 — 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 — 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器
步进电机驱动器
DRV8452 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8462 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM — 采用 DDW 封装的 DRV8461 评估模块 DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8462VEVM — DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块 DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8962VEVM — DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

close
版本: 1.0.2
发布日期: 2023-8-15
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8262 — 具有集成电流检测和调节功能的 65V 单路或双路 H 桥电机驱动器 DRV8952 — 具有电流检测输出的 50V 四通道半桥驱动器 DRV8962 — 具有电流检测输出的 65V 四通道半桥驱动器
步进电机驱动器
DRV8452 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 50V、5A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8461 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 DRV8462 — 具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、10A 双通道 H 桥步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8262VEVM — DRV8262 采用 DDV 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8461EVM — 采用 DDW 封装的 DRV8461 评估模块 DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块 DRV8462VEVM — DRV8462 采用 DDV 封装的步进电机驱动器评估模块 DRV8962EVM — DRV8962 具有电流检测输出的四路半桥电机驱动器评估模块 DRV8962VEVM — DRV8962 采用 DDV 封装的四路半桥电机驱动器评估模块

发布信息

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release. 

 

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-3-21
证书 DRV8962EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-2

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV8262EVM — DRV8262 采用 DDW 封装的单路或双路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8462EVM — DRV8462 具有自动微步进功能的步进电机驱动器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频