TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 D3.
D3-3P-DESIGN-CORE-RADAR
概述
D3 offers a wide range of mmWave radar sensors, including flexible 60 and 77 GHz modules, miniature AoP 60 and 77 GHz modules, and miniature antenna on fiberglass 60 GHz (77 GHz future) modules. Their team are experts in designing hardware, software, and algorithms with radar systems on chip from Texas Instruments.
特性
- Embeddable Small Form Factor Design
- Integrated PLL, Transmitter, Receiver, Baseband, A2D
- Integrated MIMO Antenna
工业毫米波雷达传感器
照片提供方为 D3
立即订购并开发
评估板
FS-6843AOP-IMX390 — https://www.d3engineering.com/product/designcore-fs-6843aop-imx390-fusion-sensor/
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。