CDCE913PERF-EVM

CDCE913PERF-EVM

立即订购

概述

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

特性

  1. Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation
  2. Easy and fast device programming through TI Pro-Clock software
  3. Evaluation of multiple crystals and reference clocks due to flexible input structure
  4. EVM completely USB powered in factory default
  5. Option for USB power and external power supply


USB Cable

时钟发生器
CDCE913 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE913-Q1 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的汽车类可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

CLOCKPRO — ClockPro Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
CDCE706 — 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 — 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM — CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM — CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

CLOCKPRO — ClockPro Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2015-2-10
产品
时钟发生器
CDCE706 — 300MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE906 — 167MHz、LVCMOS、可编程 3-PLL 时钟合成器/倍频器/分频器 CDCE913 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE925 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE937 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCE949 — 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL913 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL925 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL937 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器 CDCEL949 — 具有 1.8V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
硬件开发
评估板
CDCE906-706PROGEVM — CDCE906 和 CDCE706 可编程 EVM CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能评估模块 CDCE925PERF-EVM — CDCE925 性能评估模块 CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能评估模块 CDCEL913PERF-EVM — CDCEL913 性能评估模块 CDCEL925PERF-EVM — CDCEL925 性能评估模块 CDCEL949PERF-EVM — CDCEL949 性能评估模块 CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 系列 EEPROM 编程板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/scac119 or www.ti.com.cn/lit/xx/scac119e/scac119e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SCAC119. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 CDCE913PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010-7-7

相关设计资源

硬件开发

评估板
CDCE949PERF-EVM — CDCE949 性能评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频