ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD

立即订购

概述

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

CAN 收发器
SN55HVD233-SEP — 具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器

 

DC/DC converters
TPS7H4010-SEP — 耐辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器

 

DDR 存储器电源 IC
TPS7H3302-SEP — 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和源电流 DDR 端接 LDO 稳压器

 

交流/直流控制器
TPS7H5006-SEP — 具有同步整流和死区时间设置功能的抗辐射 2MHz PWM 控制器

 

半桥驱动器
TPS7H6025-SEP — 耐辐射、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

 

复位及看门狗 IC
TPS7H3024-SP — 具有看门狗计时器的耐辐射、QML-V、3V 至 14V、四通道监控器

 

序列发生器
TPS7H3014-SP — 耐辐射、QML-V、14V 四通道电源序列发生器

 

数字温度传感器
TMP9R01-SEP — 耐辐射 SEP 高精度远程及本地温度传感器

 

模拟电流检测放大器
INA901-SP — 耐辐射、QML-V、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

 

电压转换器
SN54SLC8T245-SEP — 抗辐射、8 位 0.65V 至 3.3V 方向控制电平转换器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1111-SEP — 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

支持的产品和硬件

ADM-VB630 — 3U Space VPX platform featuring the AMD Versal AI Edge XQRVE2302 Adaptive SoC for Space applications

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。