AFE7769DEVM

AFE7769DEVM

立即订购

概述

AFE7769D 评估模块 (EVM) 是一个面向 AFE7769D 集成射频 (RF) 收发器的开发平台。AFE7769D 是一款高性能、多通道、四发送、四接收、双反馈 (4T4R2FB) 收发器。它具有一个集成的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎和波峰因数抑制 (CFR) 功能,可实现功率放大器 (PA) 线性化并降低峰均比 (PAR)。

发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,射频范围为 600MHz 至 6GHz。集成的 PA 非线性估算器和校正器提供了灵活高效的 DPD 解决方案,适用于不同 PA 输出功率级别和频段的 PA 线性化。集成的 DPD 引擎可在高达 750MHz 的扩展带宽内校正瞬时带宽高达 300MHz 的信号因 PA 非线性而导致的失真。

AFE7769D 集成了八个兼容 JESD204B/C 接口的串行器/解串器收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。该设计可与我们的模式/采集卡解决方案(TSW14J58EVM,单独出售)以及许多现场可编程门阵列 (FPGA) 开发套件相连接。

AFE7769DEVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡 (FPGA) 提供参考时钟和系统参考 (SYSREF)。该 EVM 利用单个 6V 输入工作,且包括完整的电源管理。外部时钟选项包括馈送参考时钟(用于片上锁相环 (PLL))或通道频率(用于 2x LO)支持。

附带的软件是基于 Python 的软件工具,可用于在用户定义的模式下配置 AFE7769D。这些配置可以保存为 .xls 或 .json 格式,也称为配置文件。随后,应用板中的主机(FPGA 或 ASIC)可以使用该配置文件来启动 AFE7769D。当 AFE7769DEVM 连接到 PC 时,该软件还可用于配置该 EVM。未连接 EVM 时,Latte 可在仿真模式下运行。

特性
  • 评估 AFE77xxD 集成收发器系列器件
  • 符合 JESD204B/C 标准的简化数字接口;支持高达 29.5Gbps 的通道速率
  • 集成的 DPD 和 CFR 引擎用于实现 PA 线性化和 PAR
  • 板载时钟解决方案,带有可选外部馈送
  • 板载电源管理方案
RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

提供了适用于无线基础设施的 AFE77xxD 设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

AFE7769D-35EVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AFE7769D-35EVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
硬件开发
评估板
AFE7769DEVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块 RNSEM-3P-RNS802 — 适用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS802 5G 小型蜂窝 PHY SoC
驱动程序或库

AFE7769D-DESIGN — AFE7769D design files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
硬件开发
评估板
AFE7769DEVM — AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 连接 TI AFE7769DEVM 与 Altera Arria 10 FPGA PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-12
证书 AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-10-14
证书 AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-31
证书 AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-31
证书 AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-31
证书 AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-31
证书 AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-31
证书 AFE7769DEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-11-3

相关设计资源

硬件开发

开发套件
HTK-3P-AGILEX-ESOM5U — HITEK micro eSOM5 E 系列,用于紧凑型通信系统
评估板
RNSEM-3P-RNS805 — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电单元演示板 RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电滤波器板 TSW14J58EVM — 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B/C 通道 (1.6-24.5Gbps) 的数据转换器 EVM

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频系列

观看全部视频

视频