RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

来源: RANsemi
立即订购

概述

RANsemi RNS805 无线电单元 (RU) 基带板是一款灵活的 4G/5G RU 板,旨在支持客户的开放 RAN RU 平台,特别是小型蜂窝基站。它提供五种不同的射频 SKU,并针对 6GHz 以下频率范围内的 30 多个频段进行了优化,具有 300MHz 的最大瞬时带宽 (IBW) 并支持 TDD 和 FDD 模式。RANsemi 的基带板还采用德州仪器 (TI) 的 AFE7769D 射频收发器,该收发器将数字预失真 (DPD) 和峰值系数削减 (CFR) 集成到 RFIC 中。RANsemi 的网站上提供了产品简报和其他硬件详细信息,方便客户进行设计。

特性
  • RANsemi RNS-805 SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC with DPD and CFR
  • 3GPP compliant for 5G NR & 4G LTE
  • Configured for a total of 37 frequency bands between 600MHz and 6GHz
  • Cat A Split 7.2 O-RU support
  • Pre-configured to work with a Linux operating system
  • 4Gb 16-bit interface LPDDR4 SDRAM
  • Optional 10GE interface supporting Type 3 Power over Ethernet (PoE)
RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 RANsemi

立即订购并开发

评估板

RNS805-RU-BB — RNS805 无线电单元基带板

支持的产品和硬件

RNS805-RU-BB — RNS805 无线电单元基带板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 RANsemi。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。