HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U

来源: Hitek Systems LLC
立即订购

概述

Hitek Systems 的嵌入式模块上系统 (SOM) 采用 Altera Agilex 5 E 系列 FPGA 和 TI 的无线收发器 AFE7769D,并通过 FMC+ 进行连接。此开发者套件的独特之处在于其小巧的外形 (60mm x 60mm),旨在用于具有严格尺寸限制的高性能解决方案。这种“微型“SOM 面向各种通信应用场景,包括 DAS、中继器、小型蜂窝基站等。虽然这是一个集成的开发者套件,但这两个芯片都具备灵活的功能。eSOM5u 为各种无线电架构和用例提供了出色的可扩展性和设计灵活性。通过结合 Altera 的可编程逻辑、TI 的高性能模拟前端以及 Hitek Systems 的嵌入式设计专业知识,此开发者套件旨在帮助客户创建更高效、更紧凑且具有成本效益的 5G 解决方案,并加快量产速度。

特性
  • 基于 Altera Agilex 5 E 系列 FPGA 的嵌入式模块上系统
  • 德州仪器 (TI) AFE7769DEVM 射频收发器
  • 300MHz OBW/IBW
  • 集成式 PTP/1588 网络同步
  • 10GB/25GB/50GB 接口协议
RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Hitek Systems LLC

立即订购并开发

开发套件

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

支持的产品和硬件

HTK-3P-AGILEX-ESOM5U-5G-WIRELESS-DEV-PLATFORM — Hitek Agilex eSOM5u

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Hitek Systems LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。