ADC34RF72EVM
ADC34RF72 evaluation module
ADC34RF72EVM
概述
ADC3xRF72EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC34RF7x 系列高速模数转换器 (ADC)。ADC3xRF72EVM 组装了一个 ADC3xRF72。ADC3xRF72 是一款具有 JESD 接口的 16 位四通道 ADC,可在高达 1.5GSPS 的采样率下运行。ADC3xRF72EVM 可用于评估所有器件速度等级和通道数量。
特性
- 噪声频谱密度:-164.2 dBFS/Hz
- 全功率输入带宽 (-3dB):1.8GHz
- 功耗:0.95W/通道 (1.5GSPS)
- 八个数字下变频器可配置为单频带、双频带和八频带;支持抽取实数和复数,因子范围为 /2、/3、/5 至 32768
- 48 位 NCO 相位同调跳频
- 串行 JESD 接口支持高达 24.75Gbps 的输出速率
- 多个集成式 DSP 功能,例如 96-tap/ch PFIR 均衡器和分数延迟滤波器
高速 ADC (≥10 MSPS)
立即订购并开发
评估板
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 评估模块
ADC34RF72EVM — ADC34RF72 评估模块
应用软件和框架
ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
硬件开发
评估板
ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family
产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
Initial public release
新增功能
- LVDS support APIs
- Dynamic System Parameters API overhaul
- SYSREF sequence review changes
- Dynamic EQ mode change behavior fixes
- Documentation and software library overhaul
- System Parameters and System Status access APIs in C and Python
- Non-DLL SPI mode support
- DDC NCO reset fix
- Deterministic Latency fix
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADC3XRF7XEVM-GUI — ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator
支持的产品和硬件
ADC3XRF7XEVM-GUI — ADC3xRF7xEVM GUI installer/configuration generator
发布信息
- Updated API files in installer.
评估模块 (EVM) 用 GUI
GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer
支持的产品和硬件
GSPS-FPGA-SERVER-GUI — GSPS-FPGA-SERVER GUI installer
发布信息
- Fixes bug for 8b10b mode with DAC39RF20EVM
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADC3xRF72 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-9-16 |
| 证书 | ADC34RF72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-30 |