ACROVIEW-3P-AP8000

ACROVIEW-3P-AP8000

立即订购

概述

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. Its advanced and precise PIN driving technology ensures higher reliability and yield rate during the programming process. It supports three modes: USB, LAN, and offline mode via SD card.

特性
  • Support all TI programmable chips, including EP Products (MSPM0, MSP430, C2000 DSP Family, CC Series), Power Management ICs (TPS53xx, TPS65xx), Clock ICs (CDCE62xx) and Battery Management & Fuel Gauges (BQ Series);
  • Supported most programmable chips with a professional development team;
  • Supported Gang-8 Programming and Single Chip Programmering ;
  • One platform support both Chip Level Programming and ISP(In System Programming); 
  • Supported Chip Types : Nor/NAND FIash, eMMC, UFS, EEPROM, EPROM, MCU, CPLD, CMOS, PLD, FPGA, Anti-fuse, and custom chips;
  • Supported Packages : TSOP, BGA, QFP, TSSOP, FBGA, TOFP, CSP, μBGA, PLCC, SOP, POP, SSOP, TFBGA, WLCSP, etc;
  • Allows combining erase, blank check, program, verify, and encryption commands into a single workflow.
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65177A — 适用于所有尺寸 TV 的完全 I2C 可编程 6 通道 LCD 偏置,具有栅极脉冲调制功能

 

Low-power MCUs
MSP430F123 — 具有 8KB 闪存、256B SRAM、计时器、比较器和 SPI/UART 的 8MHz MCU MSP430F5517 — 具有 96KB 闪存、6KB SRAM、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU MSPM0L1117 — 具有 128KB 双组闪存、16KB SRAM、12 位 1.68Msps ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306 — 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L2228 — 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、COMP、LCD、VBAT 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2530 — 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2650 — 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

 

多通道 IC (PMIC)
TPS6594-Q1 — 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

 

实时数字电源 MCU
TMS320F280039 — 具有 CLA、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU TMS320F28075 — 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

 

时钟发生器
CDCE62005 — 具有集成双通道 VCO 的 5/10 路输出时钟发生器/抖动消除器 CDCE6214 — 具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器

 

汽车车身和照明 MCU
MSPM0C1104-Q1 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC、LIN 的汽车级 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507-Q1 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、ADC、DAC、COMP、运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的汽车级 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3519-Q1 — 具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU MSPM0L1306-Q1 — 具有 64KB 闪存、4KB RAM、12 位 ADC、OPA 和 LIN 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MSPM0L2228-Q1 — 具有 256KB 双组闪存、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 的汽车级 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

直流/直流控制器
TPS53622 — 具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+™ 2+0/1+1 降压控制器 TPS53659 — 具有 NVM 和 PMBus 的 4+1/3+2 双通道 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器

 

通用 MCU
MSPM0C1104 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0G3507 — 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、CAN-FD、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MC MSPM0G3519 — 具有 512KB 双组闪存、128KB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU MSPM0H3216 — 具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Acroview Technology Co.,Ltd.

立即订购并开发

硬件编程工具

AP8000 — Universal Programmer

支持的产品和硬件

AP8000 — Universal Programmer

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Acroview Technology Co.,Ltd.。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。