封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THVD1500 的特性
- 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
- 4.5V 至 5.5V 电源电压
- 半双工 RS-422/RS-485
- 总线 I/O 保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
- 用于噪声抑制的大接收器滞后
- 低功耗
- 低待机电源电流:小于 1µA
- 运行静态电流:小于 660µA
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
- 低 EMI 500kbps
THVD1500 的说明
THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。
THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。