机器人位置传感器

产品和参考设计

机器人位置传感器

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您打造高性能的光学、磁性和电感式位置传感器,用于机器人中的电机控制。这需要实现紧凑的尺寸,使其能够在扩展的工业温度范围内运行,并提供高电磁兼容性 (EMC) 抗扰度接口,从而实现高度可靠的位置检测。

设计要求

  • 具有高 EMC 抗扰度和较少外机接口 (EMI) 且符合 IEC 61800-3 标准的可靠工业接口。
  • 外形小巧的高效率、低噪声电源管理解决方案。
  • 在宽温度范围内具有高精度的高分辨率模拟前端。
  • 小尺寸、低功率半导体解决方案,可实现紧凑型编码器尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频