车辆中的车身电子装置和照明系统为驾驶员、乘客以及在某些情况下甚至为车外的人提供了舒适度和便利性。从自适应前照灯、高效车身电机以及采暖、通风和空调 (HVAC) 系统到适用于车身控制模块、网关和汽车门禁系统的可扩展解决方案,我们可提供专业技术,帮助您满足车身电子装置和照明系统不断变化的设计需求。利用我们的产品和系统资源创建更先进、更高效且更灵活的车身电子装置和照明系统。立即开始设计。
为何选择 TI 车身电子和照明系统?
快速适应不断发展的设计需求
汽车车身架构正在快速发展。我们开发先进的产品,以满足您当今和未来的汽车车身和照明需求。
优化您的系统解决方案
我们专注于产品的功能优化,助力您开发针对电源效率、热管理和 EMI 进行高度优化的系统解决方案。
加速您的开发进程
汽车车身技术繁多,并且采用多种不同架构和实现方式。我们品类齐全的产品和深厚的技术专业知识可帮助您缩短设计时间。
加快提高乘客的舒适度和便利性
车身电机和座椅
很多车辆可能有 20 多个车身电机,可通过位于车门、座椅、后备箱、天窗、车窗等处的模块提高舒适度和便利性。我们的产品在业界超小的封装中集成了模拟功能,可减小您的边缘节点电机驱动设计的尺寸。借助我们支持断电制动和多电源拓扑的多通道器件以及我们在传导和辐射发射及抗扰性方面的深厚专业知识,您可以自由灵活地为各种电源架构设计解决方案。
区域和车身域控制器
汽车制造商不断改进车辆架构,使其从域控制向区域控制转变。我们为您的所有区域模块变体提供广泛且可扩展的升压、降压、降压/升压和线性电源树技术。我们具有限流保护功能的高侧开关和高侧栅极驱动器解决方案可在您的设计中替代熔断型保险丝,而我们的多通道电机驱动器产品系列可减小尺寸。我们的 CAN、LIN、FPD-Link、以太网和 PCIe 连接选项可满足您的所有区域模块网络需求。
技术文章
Body control module resources to make your design more efficient and reliable
阅读此文章,了解 BCM 资源如何让您的设计更高效、更可靠。
开发高效的 HVAC 模块
车辆从基于发动机向基于电机的转变带来了新的热管理挑战。借助我们先进的实时控制 MCU 和我们在电机换向算法方面的专业知识,您可以实现复杂的控制算法。我们的栅极驱动器可高效驱动任何功率级,包括压缩机或 PTC 加热器模块中的 MOSFET、IGBT 和 SIC。利用我们适用于热泵应用的广泛隔离式偏置电源和低压电机驱动器产品系列,开发可靠的 HVAC 和热泵系统。
技术文章
Driving HVAC system flaps with an integrated, multichannel motor driver
阅读此文章,了解如何使用集成式多通道电机驱动器驱动 HVAC 系统风门。
提高 LED 照明效率和功能
我们了解您的照明需求与众不同。我们为您提供合适的资源和专业知识,帮助您在各种线性和开关 LED 驱动器电路拓扑上设计创新的照明系统。我们提供适用于高像素前照灯的业界先进的矩阵管理器和 DLP 技术。您可以利用我们的 LED 驱动器封设计出尽可能高效散热的解决方案,并使用我们品类齐全的线性 LED 驱动器设计出任何外形尺寸的车灯。
技术文章
How semiconductor technologies are changing automotive lighting roadmaps
阅读此文章,了解半导体技术如何改变汽车照明路线图。
Technical Resources
白皮书
Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics
阅读此白皮书,了解汽车车身电子装置的构建块。