为何选择 TI 产品用于现场变送器和传感器设计?
设计更智能的现场变送器和传感器
建立快速可靠的连接
无论是有线还是无线连接,都可以使用下一代通信标准将现场变送器、传感器和执行器与您的系统或云连接起来,从而实现工业 4.0。Ethernet-APL 可通过单对双绞线提供 10Mbps 以太网和电力传输至现场,速度比业内流程的现有通信快 300 倍。10/100/1000Mbps 单线对以太网 (SPE) 和数据线供电 (PoDL) 为在非危险区域使用提供了扩展带宽。IO-Link 可被视为工厂车间变送器和传感器的标准通信。同样,我们的无线连接产品系列提供了品类丰富的器件供选择。
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电器件设计方案 (Rev. A)
使用 AFE881H1 的超低功耗、低压、2 线、4-20mA 环路变送器
利用多种选项和设计灵活性解决设计挑战
我们的微控制器 (MCU) 和处理器具有出色的可扩展性和高效性能,无论是简单的控制还是先进的边缘数据分析,都能轻松应对。我们的产品系列提供额外的集成模拟模块,旨在简化模拟信号链的开发。
MSPM0 MCU 快速入门
高精度和准确性与小尺寸、低功耗相得益彰
利用我们品类齐全的放大器、数据转换器和专用传感器产品系列(例如雷达、接近传感器、多轴磁传感器、温度和湿度传感器),实现更大的灵活性。
隔离信号、数据和电源的可靠性
现场变送器和传感器通常用于高压、高温等极端环境。此外,它们还在 GROUND 平面具有额外的电压差,导致接地环路和不必要的噪声注入。通过将电路块彼此电气隔离,这些接地环路将被断开。我们的数字隔离器和/或隔离式电源解决方案有助于可靠地保持信号完整性和电气安全,确保在此类条件下实现出色运行。
AFE881H1 具有 DAC、ADC 和 HART® 调制解调器的 16 位低功耗 AFE 评估模块
AFE881H1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AFE881H1 的平台,后者是一款具有电压输出、适用于支持 HART® 的传感器变送器应用的高度集成、高精度、超低功耗、16 位数模转换器 (DAC)。
AFE881H1 还具有循环冗余校验 (CRC) 故障检测功能和用于高级诊断的 12 位 1kSPS 模数转换器 (ADC)。
USB2ANY 接口工具(单独出售)可用于连接 GUI 与 AFE88H1EVM,是必用工具。
具有集成直流/直流转换器的 ISOW7741 四通道数字隔离器评估模块
ISOW7741DFMEVM 评估模块用于评估高性能 5000VRMS 增强型四通道数字隔离器 ISOW774x。该隔离器采用 20 引脚 WB SOIC 封装(封装代码 DFM),具有集成式高效低辐射直流/直流转换器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。