无线环境传感器
产品和参考设计
无线环境传感器
概述
我们的集成电路和参考设计展示了如何监控各种环境因素,并与采暖、通风和空调 (HVAC) 系统及其他智能楼宇管理系统进行无线通信,同时显著降低维护成本。
设计要求
无线环境传感器设计需要:
- 通过纳安级静态电流、较高的轻负载效率电力拓扑,实现 10 年以上的电池寿命。
- 通过纳安级感应和信号链,测量温度、湿度、环境光和空气质量。
- 通过超低功耗无线 MCU,实现与 2.4GHz 和低于 1GHz 网络的通信。
探索在功能和设计方面相似的应用
扩展该应用的功能
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟设计期刊 | 低功耗传感器测量:3.3V、1kSPS、12 位单端、单电源电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
| 电路设计 | 低功耗传感器测量:3.3V、1Ksps、12 位单端、双电源电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-9-25 | |
| 应用简报 | Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | PDF | HTML | 2018-2-27 | |||
| 应用简报 | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016-12-5 | ||||
| 白皮书 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016-8-25 | ||||
| 更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016-1-26 | ||||
| 白皮书 | Diversifying the IoT with Sub-1 GHz technology | 2015-11-4 | ||||
| 更多文献资料 | 物联网的发展过程 | 英语版 | 2014-9-3 | |||
| 白皮书 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014-7-31 | ||||
| 更多文献资料 | Wireless sensor networks open new frontiers for a smarter world | 2013-4-17 |