无线环境传感器
产品和参考设计
无线环境传感器
概述
我们的集成电路和参考设计展示了如何监控各种环境因素,并与采暖、通风和空调 (HVAC) 系统及其他智能楼宇管理系统进行无线通信,同时显著降低维护成本。
设计要求
无线环境传感器设计需要:
- 通过纳安级静态电流、较高的轻负载效率电力拓扑,实现 10 年以上的电池寿命。
- 通过纳安级感应和信号链,测量温度、湿度、环境光和空气质量。
- 通过超低功耗无线 MCU,实现与 2.4GHz 和低于 1GHz 网络的通信。
探索功能和设计相似的应用
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、双电源 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 12月 3日 | |||
电路设计 | 低功耗传感器测量:3.3V、1ksps、12 位、单端、单电源 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 12月 3日 | |||
应用简报 | Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | 2018年 2月 27日 | ||||
白皮书 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016年 8月 25日 | ||||
更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016年 1月 28日 | ||||
应用简报 | Power Cycling an IoT System with a Nano-power System Timer | 2016年 12月 6日 | ||||
白皮书 | Diversifying the IoT with Sub-1 GHz technology | 2015年 11月 11日 | ||||
白皮书 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014年 7月 31日 | ||||
更多文献资料 | 物联网的发展过程 | 英语版 | 2013年 9月 9日 | |||
更多文献资料 | Wireless sensor networks open new frontiers for a smarter world | 2013年 7月 1日 |