移动机器人安全模块

产品和参考设计

移动机器人安全模块

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计可帮助您构建符合众多定制配置以及认证标准 IEC 61508 和 ISO 26262 的移动机器人安全模块。

设计要求

  • 根据 ISO 26262 和 IEC 61508 的要求完成开发流程
  • 确保人类与机器人之间的安全交互
  • 专为应对电源故障或失灵等意外事件而设计

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适用于您系统的产品和参考设计

支持与培训

视频