HVAC 液体泄漏检测器
产品和参考设计
HVAC 液体泄漏检测器
概述
暖通空调 (HVAC) 液体泄漏检测器有助于防止智能家居和智能楼宇中发生水损害事件而造成成本浪费。我们的参考设计和集成电路可延长电池寿命,同时添加无线连接功能以连接云端并实现准确的泄漏和冻结检测。
设计要求
HVAC 液体泄漏检测器设计需要:
- 具有纳安级静态电流和出色轻负载效率的电源拓扑,从而实现 10 年以上的电池寿命。
- 通过毫微功耗感应技术准确检测漏水和冻结问题。
- 支持 Wi-Fi®、BLE 和低于 1GHz 通信标准的超低功耗无线 MCU。
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白皮书 | 联网微控制器对楼宇自动化至关重要 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 4月 15日 | |||
应用手册 | Ice Buildup Detection Using TI’s Capacitive Sensing Technology – FDC1004 | 2015年 3月 17日 |