新

TLV749

预发布

产品详情

未提供此产品的参数。
  • 输出电流高达 3A
  • 负载和温度范围内的精度为 1.5%
  • 低压降:300mV (3A)
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • VIN 范围:1.0V 至 5.5V
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 电流限制和热关断保护
  • 提供 3 种不同的封装:
    • 2.0mm × 2.0mm × 0.8mm WSON
    • 3.0mm × 3.0mm × 0.8mm VSON(预发布)
    • 3.9mm × 4.89mm × 1.7mm SO PowerPAD™ i集成电路封装
  • 输出电流高达 3A
  • 负载和温度范围内的精度为 1.5%
  • 低压降:300mV (3A)
  • VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • VIN 范围:1.0V 至 5.5V
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 电流限制和热关断保护
  • 提供 3 种不同的封装:
    • 2.0mm × 2.0mm × 0.8mm WSON
    • 3.0mm × 3.0mm × 0.8mm VSON(预发布)
    • 3.9mm × 4.89mm × 1.7mm SO PowerPAD™ i集成电路封装

TLV749 是一款 3A、低压降 (LDO) 线性稳压器。该器件可将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,并具有极小的噪声,可为各种应用提供稳健且易于使用的电源管理设计。

TLV749 支持 1.0V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.8V 至 3.6V 的可调输出电压范围,因此非常适合需要高达 3A 持续输出电流的低输入、低输出 (LILO) 应用。超低压降电压使该器件特别适合 VOUT 非常接近 VIN 的应用,从而更大限度地提高多个电源轨和系统架构的效率。

高电平有效使能引脚 (EN) 允许将器件置于关断状态以更大限度地降低功率耗散,而电源正常输出 (PG) 在 VOUT 达到额定值的 90%时置为有效,可通过外部稳压器实现直接的电源时序,从而适应具有严格启动订购要求的应用。

精密带隙基准源与误差放大器可实现 ±1.5% 的输出电压精度。TLV749 的额定结温范围为 –40°C 至 125°C,可在工业和高温环境中提供可靠的性能。

TLV749 是一款 3A、低压降 (LDO) 线性稳压器。该器件可将较高的输入电压转换为较低的稳定输出电压,并具有极小的噪声,可为各种应用提供稳健且易于使用的电源管理设计。

TLV749 支持 1.0V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.8V 至 3.6V 的可调输出电压范围,因此非常适合需要高达 3A 持续输出电流的低输入、低输出 (LILO) 应用。超低压降电压使该器件特别适合 VOUT 非常接近 VIN 的应用,从而更大限度地提高多个电源轨和系统架构的效率。

高电平有效使能引脚 (EN) 允许将器件置于关断状态以更大限度地降低功率耗散,而电源正常输出 (PG) 在 VOUT 达到额定值的 90%时置为有效,可通过外部稳压器实现直接的电源时序,从而适应具有严格启动订购要求的应用。

精密带隙基准源与误差放大器可实现 ±1.5% 的输出电压精度。TLV749 的额定结温范围为 –40°C 至 125°C,可在工业和高温环境中提供可靠的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

订购和质量

支持和培训

视频