产品详情

Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 960 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 21.3 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 23.8
Vrwm (V) 18 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN2020 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 960 IEC 61000-4-5 (A) 40 Breakdown voltage (min) (V) 21.3 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 120 Clamping voltage (V) 23.8
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 40A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 24.7V
  • 关态电压:18V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 1.2nA(典型值)
    • 85°C 下为 9nA(典型值)
  • 低电容:116pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 保护特性符合针对工业信号线路的 ±1kV、42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试要求
  • 40A、8/20µs 浪涌电流下的最大钳位电压为 24.7V
  • 关态电压:18V
  • 4mm2 小型封装尺寸
  • 在 125°C 时,可耐受超过 5,000 次的 35A 8/20µs 浪涌电流的重复冲击
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):40A
    • IEC 61643-321 (10/1000µs):6A
  • 低泄漏电流
    • 27°C 下为 1.2nA(典型值)
    • 85°C 下为 9nA(典型值)
  • 低电容:116pF
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

TVS1800 可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1800 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 25V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS1800 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1800 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1800 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

TVS1800 可将高达 40A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 阻抗进行耦合的方式承受高达 ±1kV 的 IEC 61000-4-5 开路电压。TVS1800 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 25V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。

此外,TVS1800 还采用 2mm × 2mm 小型 SON 封装,非常适用于空间受限 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小了 70%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS1800 进行了 5,000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。

TVS1800 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列其他器件的更多信息,请参阅器件比较表

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVS1800 18V 平缓钳位浪涌保护器件 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 4月 16日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 保护 I/O 模块免受浪涌事件的影响 PDF | HTML 英语版 2021年 5月 5日
应用简报 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
白皮书 Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
用户指南 Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
应用手册 How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
应用简报 采用 SMA/SMB 封装的平缓钳位 TVS 布局 2018年 4月 3日
应用手册 TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
白皮书 Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWRL6844EVM — AWRL6844 评估模块

德州仪器 (TI) 的 xWRL6844EVM 是一款用于 xWRL6844 毫米波雷达传感器的易用型评估模块。xWRL6844EVM 既支持独立运行,也支持直接连接到 DCA1000EVM 进行原始 ADC 采集和信号处理开发。该 EVM 包含开始为片上 DSP、硬件加速器和低功耗 ARM® Cortex® - R5F 控制器开发软件所需的一切资源。该 EVM 还包括用于快速集成简单用户界面的板载按钮、LED 以及用于编程和调试的板载仿真功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 精密浪涌保护二极管评估模块

FLAT-CLAMP-TVS-EVM(精密浪涌保护二极管适配器板评估模块)展示 TVSxx0x 系列器件的特性、操作和使用。TVSxx0x 系列器件是精密钳位器,可在双向和单向信号的瞬态过电压事件(例如浪涌)期间保持超低的平缓钳位电压。这些适配器板将具有小型 DRV 封装尺寸的 TVSxx00 器件和具有小型 DRB 封装尺寸的 TVSxx01 器件集成到一个尺寸更大的封装中,适合符合行业标准的 SMA 和 SMB 封装类型,允许用户在其系统中自行测试性能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TVS1800 IBIS Model

SLVMCE3.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TVS1800 PSpice Transient Model

SLVMCD9.ZIP (45 KB) - PSpice Model
仿真模型

TVS1800 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCD1.TSC (132 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TVS1800 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCD2.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频