主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS6283810

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm)
  • DCS-Control™拓扑
  • 1V 固定输出电压,精度为 1%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 运行静态电流
  • 3.5MHz 开关频率
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
  • 使用 TPS6283810 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • DCS-Control™拓扑
  • 1V 固定输出电压,精度为 1%
  • 26mΩ 和 26mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 4µA 运行静态电流
  • 3.5MHz 开关频率
  • 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
  • 有源输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 断续短路保护
  • 采用 0.8mm x 1.2mm x 0.5mm 6 引脚 WCSP 封装
  • 使用 TPS6283810 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

该器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件的开关频率为 3.5MHz,因此能够使用小型外部组件。凭借其所有的 DCS-control 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。其他 特性 还具有过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源良好指示等其他特性。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62824 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 3-A high power density converter in 6-pin QFN package

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 TPS6283810 微型 6 引脚 3A 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-12-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3A 降压转换器评估模块

TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62088 3A 降压转换器,后者具有 DCS 控制,采用间距为 0.4mm 的超小型 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装。该 EVM 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1.8V,精度为 1%,最大解决方案高度为 1mm。TPS62088 是一款高效超小型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS6283810EVM-078 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

TPS6283810EVM-078 有助于评估 TPS6283810 3A 降压转换器,该转换器具有 DCS 控制功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该评估模块 (EVM) 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1V,精度为 1%,解决方案最大高度为 1mm。TPS6283810 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS6283810 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMCY6B.ZIP (120 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频