主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62808

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000023 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YKA) 6 0.735 mm² (1.05 mm × 0.7 mm)
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3µA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 可选择省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 种可选输出电压和 1 种固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 以 100% 的占空比运行
  • 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持小于 0.6mm 的设计高度
  • 支持小于 5mm2 的设计尺寸
  • 借助以下器件和工具创建定制设计方案:
  • 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.3µA 工作静态电流
  • 高达 4MHz 的开关频率
  • 0.6A 或 1A 输出电流
  • 1% 的输出电压精度
  • 可选择省电和强制 PWM 模式
  • R2D 转换器,可实现灵活的 VOUT 设置
  • 16 种可选输出电压和 1 种固定输出电压
    • TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
    • TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
    • TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
    • TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
  • 智能使能引脚
  • 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
  • DCS-Control 拓扑
  • 输出放电
  • 以 100% 的占空比运行
  • 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
  • 支持小于 0.6mm 的设计高度
  • 支持小于 5mm2 的设计尺寸
  • 借助以下器件和工具创建定制设计方案:

TPS6280x 降压转换器器件系列具有 2.3µA 的典型静态电流以及出色的效率和超小的设计尺寸。凭借 TI 的 DCS-Control 拓扑,该器件能够使用微型电感器和电容器运行,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,从而减少开关周期数并保持高效率。

将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。使用集成 R2D(电阻器到数字)转换器,可读取外部电阻器并设置输出电压。仅需通过更换单个电阻,相同的器件型号即可用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现超低输出电压纹波和超高效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。

TPS6280x 降压转换器器件系列具有 2.3µA 的典型静态电流以及出色的效率和超小的设计尺寸。凭借 TI 的 DCS-Control 拓扑,该器件能够使用微型电感器和电容器运行,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,从而减少开关周期数并保持高效率。

将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。使用集成 R2D(电阻器到数字)转换器,可读取外部电阻器并设置输出电压。仅需通过更换单个电阻,相同的器件型号即可用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现超低输出电压纹波和超高效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS62860 正在供货 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V 输入、0.6A 超低 IQ 降压转换器 I2C interface for DVS (dynamic voltage scaling)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6280x 采用 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V、0.6A/1A、2.3µA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2024-8-6
应用手册 TI 降压转换器多功能引脚及其应用的简介 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-9
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
白皮书 采用小巧高效的电源和数据转换器解决方案实现更高的光学模块数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-29
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018-12-11
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014-2-28
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. C) PDF | HTML 2011-12-20
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62806-7-8EVM083 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA IQ、高效 600mA 降压转换器评估模块

TPS62806-7-8EVM083 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62806-7-8 系列 600mA 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。所有电路的最大高度为 1mm。TPS62806-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴器件和智能手机)。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62808 TINA-TI Startup Transient Model

SLVMDA1.TSC (898 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62808 TINA-TI Steady State Transient Model

SLVMDA2.TSC (865 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62808 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMD71A.ZIP (98 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计

该参考设计展示了一款超小型电源解决方案(总面积 8.5mm2),在可穿戴设备、智能手表、智能手机、耳麦、耳机、耳塞和摄像头模块等便携式个人电子设备中可实现高效的低噪声电压轨。直流/直流转换器后有一个低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供与 LDO 相同的低噪声性能和与直流/直流转换器相同的高效率性能。与仅 LDO 型设计相比,仅 8µA 的总空载输入电流(也称为开关 IQ)可保持更高的效率,而近 100μV 的输出噪声可为敏感负载提供干净的电源,优于仅 DC/DC 型设计。本设计指南记录并比较了所有三种设计类型的关键性能特征,如效率、IQ、纹波等:仅 LDO 型、仅 DC/DC 型、LDO (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKA) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频