主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54540B

正在供货

具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5-A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.
TPSM63606 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41.1 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 41.1 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000146 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 在轻负载条件下借助脉冲跳跃实现高效率 Eco-mode™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 工作静态电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 工作范围
  • 利用 TPS54540B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 在轻负载条件下借助脉冲跳跃实现高效率 Eco-mode™
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 146µA 工作静态电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 和迟滞
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOIC PowerPAD™封装
  • -40°C 至 150°C TJ 工作范围
  • 利用 TPS54540B 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54540B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当 EN(使能)引脚被拉至低电平时,关断电源电流降低至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用 EN(使能)引脚将之提高。输出电压启动斜坡可在内部控制,以实现启动过程可控并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54540B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

TPS54540B 是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 42V、5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146µA。当 EN(使能)引脚被拉至低电平时,关断电源电流降低至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用 EN(使能)引脚将之提高。输出电压启动斜坡可在内部控制,以实现启动过程可控并消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。输出电流是受限的逐周期电流。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54540B 采用 8 引脚热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMR51440 正在供货 36V、4A 同步降压转换器 Newer device with smaller solution size and improved power density

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 Eco-mode™ 的 TPS54540B 4.5V 至 42V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019年 1月 24日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

仿真模型

TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model

SLVMCT9.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54540 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMA28A.ZIP (205 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT8.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54540 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM871A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频