主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TLVM13630

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
B0QFN (RDH) 30 24 mm² (6 mm × 4 mm)
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 可调节输出电压范围为 1V 至 6V,在整个温度范围具有 1% 的设定点精度
    • 4mm × 6mm × 1.8mm 超模压塑料封装
    • –40°C 至 125°C 结温范围
    • 可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
    • 负输出电压应用功能
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 12V IN、5V OUT、1MHz 时峰值效率为 93%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
    • 3A 负载下的典型压降为 0.4V
  • 超低的传导和辐射 EMI 信号
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 恒定频率 FPWM 运行模式
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
  • 适用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 TLVM13630 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3 V 至 36 V 的宽输入电压范围
    • 可调节输出电压范围为 1V 至 6V,在整个温度范围具有 1% 的设定点精度
    • 4mm × 6mm × 1.8mm 超模压塑料封装
    • –40°C 至 125°C 结温范围
    • 可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
    • 负输出电压应用功能
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 12V IN、5V OUT、1MHz 时峰值效率为 93%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
    • 3A 负载下的典型压降为 0.4V
  • 超低的传导和辐射 EMI 信号
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 恒定频率 FPWM 运行模式
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
  • 适用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 V IN UVLO)
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 使用 TLVM13630 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TLVM13630 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、 3A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TLVM13630 具有 1V 到 6V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TLVM13630 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、 全负载电流范围内恒定开关频率以提高负载瞬态性能、 负输出电压能力以用于反相应用、以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。

空白

TLVM13630 同步降压电源模块是一款高度集成的 36V、 3A 直流/直流解决方案,集成了多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件,并采用增强型 HotRod™ QFN 封装。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器在布局中的放置。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

TLVM13630 具有 1V 到 6V 的输出电压,旨在快速、轻松实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的磁性和补偿元件选择过程。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计, TLVM13630 模块提供了许多特性,可实现稳健的性能:具有迟滞功能的精密使能端可实现输入电压 UVLO 调节、集成 VCC、自举和输入电容器以提高可靠性和密度、 全负载电流范围内恒定开关频率以提高负载瞬态性能、 负输出电压能力以用于反相应用、以及 PGOOD 指示器可实现时序控制、故障保护和输出电压监控。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TPSM63603 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块 Reduced feature set and output voltage range.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVM13630高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A电源模块采用增强型 HotRod™ QFN 封装 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-10-2
应用手册 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-3-26
白皮书 Addressing Factory Automation Challenges with Innovations in Power Design PDF | HTML 2021-9-28
证书 TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLVM13630EVM — TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板

TLVM13630 评估板 (EVM) 用于评估 TLVM13630 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 6V。该评估板可轻松评估 TLVM13630 的运行情况。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLVM13630 PSpice Transient Model

SLVMDP1.ZIP (440 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

欢迎使用 TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640 和 TLVM13660 电源模块快速入门计算器设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于此系列同步降压电源模块的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。 

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计

该参考设计展示了单线对以太网 (SPE) 通信后端的实现,包括数据线供电 (PoDL)。该设计使用 Sitara™ AM2434 MCU,一侧连接模拟前端,另一侧连接以太网物理 (PHY) 层。功能强大的 MCU 不仅可以将传感器数据转发到以太网,还可以在边缘执行数据处理。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
B0QFN (RDH) 30 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频