TLV9052

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 5 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.33 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.03
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 5 Slew rate (typ) (V/µs) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.33 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 20 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 96 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.03 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.03
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) X2QFN (RUG) 10 3 mm² (1.5 mm × 2 mm)
  • 高压摆率:15V/µs
  • 低静态电流:330µA
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.33mV
  • 单位增益带宽:5MHz
  • 低宽带噪声: 15nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 适用于低成本应用的可扩展 CMOS 运算放大器系列
  • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 高压摆率:15V/µs
  • 低静态电流:330µA
  • 轨至轨输入和输出
  • 低输入失调电压:±0.33mV
  • 单位增益带宽:5MHz
  • 低宽带噪声: 15nV/√Hz
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 单位增益稳定
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波器
  • 适用于低成本应用的可扩展 CMOS 运算放大器系列
  • 可在电源电压低至 1.8V 的情况下运行
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C

TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件可在 1.8V 至 6.0V 的低电压下运行。输入和输出可以在非常高的压摆率下轨到轨运行。这些器件非常适合需要低工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限应用。TLV905x 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。

TLV905xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV905x 系列易于使用,因为它具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,且不会在过驱动情况下出现相位反转。

TLV9051、TLV9052 和 TLV9054 器件分别为单通道、双通道和四通道的运算放大器。这些器件可在 1.8V 至 6.0V 的低电压下运行。输入和输出可以在非常高的压摆率下轨到轨运行。这些器件非常适合需要低工作电压、高压摆率和低静态电流的成本受限应用。TLV905x 系列的容性负载驱动器具有 150pF 的电容,而电阻式开环输出阻抗使其能够在更高的容性负载下更轻松地实现稳定。

TLV905xS 器件具有关断模式,允许放大器切换至典型电流消耗低于 1µA 的待机模式。

TLV905x 系列易于使用,因为它具有稳定的单位增益,集成了 RFI 和 EMI 滤波器,且不会在过驱动情况下出现相位反转。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA2310 正在供货 双通道、5.5V、3MHz、高输出电流 (150mA)、快速关断 (1μs) 运算放大器 Lower offset voltage (1 mV), lower power (0.3 mA), lower noise (18 nV/√Hz), higher output current (150 mA)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV9051/TLV9052/TLV9054 5MHz 15V/µs 高压摆率 RRIO 运算放大器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2024-3-4
应用手册 设计具有关断功能的 TLV90xxS 运算 放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-8-5
电路设计 正弦波发生器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30
技术文章 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019-10-18
模拟设计期刊 小型放大器的第二供货源选项 英语版 2019-8-15
应用简报 Low Voltage, High Slew Rate Op-amps for Motor Drive Circuits 2018-7-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 适用于 SOIC 封装的双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。该器件专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 Riso、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、两个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV9052 PSpice Model (Rev. D)

SBOMAO0D.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV9052 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAN8B.ZIP (29 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV9052 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SBOMAO1B.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060042 — 正弦波振荡器电路

此电路使用具有 ±2.5V 电源的四通道运算放大器生成 10kHz 低失真正弦波。放大器能够对每个 RC 滤波器级进行缓冲,从而生成低失真输出。
支持的产品和硬件
设计工具

SBOC536 — Simulation for Two-Stage Inverting Amplifier with High Input Impedance in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC570 — Simulation for Fast Half Wave Rectifier in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC574 — Simulation for Sample and Hold I in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC575 — Simulation for Sample and Hold II in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC578 — Simulation for Sallen-Key Two-Stage Bandpass Filter in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC582 — Simulation for High Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC583 — Simulation for Low Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC588 — Simulation for Amplifier for Piezoelectric Stability in AN-31

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
X2QFN (RUG) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频