TLV707

正在供货

具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 0.85, 1, 1.05, 1.15, 1.2, 1.35, 1.7, 1.8, 1.85, 2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.4, 3.6, 5 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.85 Fixed output options (V) 0.85, 1, 1.05, 1.15, 1.2, 1.35, 1.7, 1.8, 1.85, 2, 2.5, 2.6, 2.8, 2.85, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.35, 3.4, 3.6, 5 Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 208 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 250 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm)
  • 典型精度:0.5%
  • 支持 200mA 输出
  • 低 I Q:25µA
  • 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 在 100Hz 时为 70dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。

  • 典型精度:0.5%
  • 支持 200mA 输出
  • 低 I Q:25µA
  • 可提供 0.85V 至 5.0V 范围内的固定输出电压组合 (1)
  • 高电源抑制比 (PSRR):
    • 在 100Hz 时为 70dB
    • 在 1MHz 时为 50dB
  • 可在采用 0.1µF 的有效电容时保持稳定 (2)
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:1mm x 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)有关所有可用的电压选项,请参阅数据表末尾的封装选项附录。

(2)有关更多详细信息,请参阅 机械、封装和可订购信息 部分。

TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。

另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。

TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。

TLV707 系列(TLV707 和 TLV707P)低压降线性稳压器 (LDO) 是具有出色线性及负载瞬态性能的低静态电流器件,适用于功耗敏感型应用。这些器件提供了 0.5% 的典型准确度。所有的版本均具有旨在实现安全性的热关断及过流保护功能。

此外,这些器件还能在采用仅 0.1µF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件还在无输出负载的情况下调节至额定的准确度。

另外,TLV707P 还提供了一个有源下拉电路,用于使输出快速放电。

TLV707 系列 LDO 采用 1mm x 1mm DQN (X2SON) 封装,因此适用于手持设备应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TLV707P 正在供货 具有使能和主动输出放电功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 Same device with active output discharge
TLV742P 正在供货 200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Next-generation pin-to-pin device for cost-sensitive applications with output discharge
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV707、TLV707P适用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低噪声、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-6-26
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV70728EVM-612 — 用于 200mA、低 IQ、低压降稳压器的 TLV70728EVM-612 评估模块

TLV70728EVM-612 是一块完全组装并经过测试的电路板,用于评估便携式设备的 TLV70728 200mA、低 IQ、低压降稳压器。TLV70728EVM-612 提供单一的 2.8V 稳压输出。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TLV707085 PSpice Transient Model

SBVM264.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70710 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM238A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707115 PSpice Transient Model

SBVM275.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70717 PSpice Transient Model

SBVM435.ZIP (42 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70717 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM469.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70718 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM013B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707185 PSpice Transient Model

SBVM179.ZIP (19 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70725 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM232A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70726 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM239A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70728 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM012B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707285 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM014B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70729 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM240A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70730 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM015B.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70731 PSpice Transient Model

SBVM339.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70732 PSpice Transient Model

SBVM360.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 PSpice Transient Model (Rev. B)

SBVM016B.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM199.TSC (27 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70733 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM198.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707335 PSpice Transient Model

SBVM429.ZIP (42 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV707335 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM477.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70734 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM233A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV70736 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM223A.ZIP (21 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频