THVD1429

正在供货

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -12 to 12 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection, Surge protection Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±2.5kV IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌
  • 有两种速度等级
    • THVD1419:250kbps
    • THVD1429:20Mbps
  • 扩展环境
    温度范围:–40°C 至 125°C
  • 扩展运行
    共模范围:±12V
  • 用于噪声抑制的接收器迟滞值:30mV
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间的电流:< 3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的行业标准 8 引脚 SOIC
    封装
  • 满足或超过 TIA/EIA-485A 标准的要求
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±2.5kV IEC 61000-4-5 1.2/50µs 浪涌
  • 有两种速度等级
    • THVD1419:250kbps
    • THVD1429:20Mbps
  • 扩展环境
    温度范围:–40°C 至 125°C
  • 扩展运行
    共模范围:±12V
  • 用于噪声抑制的接收器迟滞值:30mV
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间的电流:< 3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的行业标准 8 引脚 SOIC
    封装

THVD1419 和 THVD1429 是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能大大提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护元件。

每个器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。该系列中的器件具有很宽的共模电压范围,因此非常适合长电缆上的 应用 长线缆。

THVD1419 和 THVD1429 器件采用行业标准 SOIC 封装,无需变更 PCB 即可轻松插入。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD1419 和 THVD1429 是半双工 RS-485 收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准 8 引脚 SOIC (D) 封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管实现的。此功能大大提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护元件。

每个器件由 3.3V 或 5V 单电源供电。该系列中的器件具有很宽的共模电压范围,因此非常适合长电缆上的 应用 长线缆。

THVD1419 和 THVD1429 器件采用行业标准 SOIC 封装,无需变更 PCB 即可轻松插入。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1439 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌和 IEC ESD/EFT 保护的 3.3V 至 5V 250Kbps RS-485 收发器 With 4-kV surge protection
功能与比较器件相似。
THVD1449V 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌保护和 1.65V 至 5.5V IO 支持的 12Mbps RS-485 收发器 4-kV surge protection and and 1.65-V to 5.5-V IO supply support
THVD1439V 正在供货 具有集成 4kV IEC 浪涌保护的 3.3V 至 5V 250Kbps RS-485 收发器 Integrates ±4kV IEC 61000-4-5 surge protection and supports 1.8-V to 5.5-V IO voltage range.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有浪涌保护功能的 THVD14x9 3.3V 至 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019-5-17
应用手册 使用集成设计简化 RS-485 的浪涌保护 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-21
技术文章 Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019-4-9
技术文章 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019-3-29
应用手册 Signal Integrity versus Data Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 2018-12-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

THVD1429 IBIS Model

SLLM421.ZIP (67 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频