OPA2156

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Input bias current (max) (pA) 40 GBW (typ) (MHz) 25 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 4.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.1 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.2
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.2 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.5 Input bias current (max) (pA) 40 GBW (typ) (MHz) 25 Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 4.4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.1 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.2
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 低失调电压:±25µV
  • 低失调电压温漂:±0.5µV/°C
  • 低偏置电流:±5pA
  • 共模抑制:120dB
  • 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 高带宽:25MHz GBW
  • 开环电压增益:154dB
  • 高输出电流:100mA
  • 轨至轨输入和输出
  • 高压摆率:40V/µs
  • 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
  • 超低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 低失调电压:±25µV
  • 低失调电压温漂:±0.5µV/°C
  • 低偏置电流:±5pA
  • 共模抑制:120dB
  • 低噪声:10kHz 时为 3nV/√Hz
  • 高带宽:25MHz GBW
  • 开环电压增益:154dB
  • 高输出电流:100mA
  • 轨至轨输入和输出
  • 高压摆率:40V/µs
  • 较短的建立时间:600ns(10V 阶跃,0.01%)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装

OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。

这款器件具有非常低的失调电压 (±25µV)、漂移 (±0.5µV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。

OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。

OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。

 

 

 

 

OPA2156 是计划推出的新一代 36V 轨至轨运算放大器中的第一款。

这款器件具有非常低的失调电压 (±25µV)、漂移 (±0.5µV/°C) 和低偏置电流 (±5pA),同时还具有非常低的宽带电压噪声 (3nV/√Hz)。

OPA2156 拥有 独特特性,例如轨至轨输入和输出电压范围、宽带宽 (25MHz)、高输出电流 (100mA) 和高压摆率 (40V/µs),是一款功能强大、性能出色的运算放大器,适用于高压精密工业 应用中节省电路板空间。

OPA2156 运算放大器可提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,可在 –40°C 至 +125°C 的工业温度范围内正常工作。

 

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
OPA1656 正在供货 SoundPlus™ 超低噪声和失真、Burr-Brown™ 音频运算放大器 SoundPlus™ CMOS audio op amp with wider bandwidth
OPA2828 正在供货 双通道、高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器 Improved settling time, similar noise, lower input bias and JFET input

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA2156 36V 超低噪声、高带宽、CMOS、精密轨至轨运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019-7-3
应用简报 EMI-Hardened Op Amps Reduce Errors in Infusion Pumps (Rev. A) 2019-8-21
应用简报 Trade-offs Between CMOS, JFET, and Bipolar Input Stage Technology 2019-5-29
应用简报 Green-Williams-Lis:改进的运算放大器 Spice 模型 英语版 2019-4-4
应用手册 用直观方式补偿互阻抗放大器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2005-11-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2156 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAR0B.ZIP (33 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2156 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAR1B (322 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2156 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMAR2B.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频