主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5036

正在供货

36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

产品详情

Number of channels 36 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.26 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 36 LED current per channel (mA) 35 LED configuration Parallel Program memory No Topology Current Sink Programmable ramp control No Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.26 Features Constant current, Current control, I2C control, Power-save mode Iq (typ) (mA) 0.01 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VQFN (RJV) 46 30 mm² 6 x 5
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容的 EN、SDA 和 SCL 引脚
    • 最大输出电压:6V
  • 36 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间的误差为 ±5%;通道间的误差为 ±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 省电模式:12µA(最大值),EN 处于高电平,所有 LED 关断时间大于 30ms
  • 每个通道具有一个集成式 12 位 29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道具有一个独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块具有一个独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成式三相相移 PWM 方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容的 EN、SDA 和 SCL 引脚
    • 最大输出电压:6V
  • 36 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间的误差为 ±5%;通道间的误差为 ±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 省电模式:12µA(最大值),EN 处于高电平,所有 LED 关断时间大于 30ms
  • 每个通道具有一个集成式 12 位 29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道具有一个独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块具有一个独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成式三相相移 PWM 方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度

高效、高性能的 LED 响应效果,如闪烁,呼吸和追逐,对于改善许多人机界面 (HMI) 应用中的最终用户体验 至关重要。

LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP503x 具有适用于每个通道的 29kHz、12 位 PWM 发生器以及通道/模块独立的色彩混合和强度控制(之前被称为亮度控制寄存器),能够达到可闻噪声为零的生动 LED 效果。用户可以受益于器件的超低关断 Iq 省电模式,而设计人员可以借助 LP503x 的三个可编程组 (R G B) 非常轻松地为软件编码。

LP503x 器件以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出。这种控制有助于获得可平缓降低的强度并消除可闻噪声。该器件具有不同的色彩混合和强度控制寄存器,使得编写软件代码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP503x 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。

LP503x 器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP503x 器件成为电池供电终端设备的可能替代产品。

高效、高性能的 LED 响应效果,如闪烁,呼吸和追逐,对于改善许多人机界面 (HMI) 应用中的最终用户体验 至关重要。

LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP503x 具有适用于每个通道的 29kHz、12 位 PWM 发生器以及通道/模块独立的色彩混合和强度控制(之前被称为亮度控制寄存器),能够达到可闻噪声为零的生动 LED 效果。用户可以受益于器件的超低关断 Iq 省电模式,而设计人员可以借助 LP503x 的三个可编程组 (R G B) 非常轻松地为软件编码。

LP503x 器件以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出。这种控制有助于获得可平缓降低的强度并消除可闻噪声。该器件具有不同的色彩混合和强度控制寄存器,使得编写软件代码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP503x 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。

LP503x 器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP503x 器件成为电池供电终端设备的可能替代产品。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP5030 正在供货 30 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 LP5036 and LP5030 are hardware and software compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP503x 36/30 通道 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 12日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 System Design Guidelines for Full-Color RGB LED Matrix Based on LP50xx Device 2020年 4月 8日
应用手册 How to Select a RGB LED Driver 2019年 8月 8日
技术文章 Using an RGBW LED driver to elevate LED human-machine interface designs PDF | HTML 2018年 11月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5036EVM — LP5036EVM 12 位 PWM 超低静态电流 I2C RGB LED 驱动器评估模块,适用于 LP5030 和 LP5036

入门须知:

第 1 步:订购硬件

步骤 2:下载并安装 LP50EVM 用户 GUI,并查看 EVM 用户指南
  • 我们的 LP50EVM GUI 可与 LP50EVM 搭配使用,用于评估 LP50xx 器件的特性。

第 3 步:如果您计划使用基于 MCU 的系统软件,请参阅此 e2e™ 博文以获取参考代码示例:

第 4 步:观看我们的培训视频,获取有关系统设置的进一步指导。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC713 LP50EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

LP5036 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCS4B.ZIP (107 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RJV) 46 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频