主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5146

正在供货

具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, Enable/Shutdown, Frequency synchronization, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage control mode, adjustable UVLO Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.00175 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Control mode Voltage mode Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, Enable/Shutdown, Frequency synchronization, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage control mode, adjustable UVLO Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.00175 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 提供功能安全型
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 5.5V 至 100V
    • 150°C 最大结温
    • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
    • 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 140ns tOFF(min),可实现低压降
    • 无损 RDS(on) 或分流电流感应
    • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类 EMI 要求进行了优化
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可调节输出电压软启动
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序和控制)
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
  • 使用 LM5146 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全型
  • 多功能同步降压直流/直流控制器
    • 宽输入电压范围为 5.5V 至 100V
    • 150°C 最大结温
    • 具有 ±1% 反馈精度的 0.8V 基准
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 60V
    • 40ns tON(min),可实现高 VIN/VOUT
    • 140ns tOFF(min),可实现低压降
    • 无损 RDS(on) 或分流电流感应
    • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类 EMI 要求进行了优化
  • 开关频率范围为 100kHz 至 1MHz
    • 同步输入和同步输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM
  • 适用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器
    • 14ns 自适应死区时间控制
    • 2.3A 拉电流和 3.5A 灌电流能力
  • 快速线路和负载瞬态响应
    • 具有线路前馈的电压模式控制
    • 高增益带宽误差放大器
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 可调节输出电压软启动
    • 断续模式过流保护
    • 具有迟滞功能的输入 UVLO
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序和控制)
    • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 具有可湿性侧面的 20 引脚 VQFN 封装
  • 使用 LM5146 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5146 100V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。 LM5146 在输入电压突降至 5.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于 高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。

LM5146 100V 同步降压控制器旨在对高输入电压源或会发生高电压瞬变的输入电源轨进行电压调节,从而尽可能地减少对外部浪涌抑制组件的需求。40ns 的高侧开关超短导通时间有助于获得较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。 LM5146 在输入电压突降至 5.5V 时,仍能根据需要以接近 100% 的占空比继续工作,因此非常适用于 高性能工业控制、机器人、数据通信和射频应用。

强制 PWM (FPWM) 模式运行可以消除开关频率变化从而尽可能地降低 EMI,而用户可选的二极管仿真功能则可以降低轻负载条件下的电流消耗。高达 1MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟源,从而消除噪声敏感应用中的拍频。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LM5146-Q1 正在供货 具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin, automotive version of LM5146
LM5145-Q1 正在供货 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器 Pin-to-pin, automotive qualified, lower input voltage
LM5145 正在供货 具有宽输入电压范围和占空比范围的 75V 同步降压控制器 Pin-to-pin, lower input voltage

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5145EVM-HD-20A — 基于 LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

LM5145EVM-HD-20A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5145 高性能、宽输入电压范围同步降压 DC-DC 控制器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它在 24V 至 72V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压,以及优于 1% 的设定点精度和高达 20A 的电流。凭借 LM5145 的 40ns 超短导通时间,可在超低占空比下运行。LM5145 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能、开漏 (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5146-Q1-EVM12V — 同步降压控制器评估模块

LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1 高性能、宽输入电压范围同步降压 DC-DC 控制器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它在 15V 至 85V 的宽输入电压范围内工作,可提供 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的输出电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 超短导通时间,可在超低占空比下运行。LM5146-Q1 (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5146 PSpice Unencrypted Transient Model Package

SNVMC65.ZIP (301 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

欢迎使用 LM5146/-Q1 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5146/-Q1 100V 同步降压控制器设计 DC/DC 降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频