产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 88 Common-mode input low (min) (V) -54.3 Common-mode input high (max) (V) 54 Input offset (±) (max) (V) 0.00004 Iq (typ) (mA) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 2000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.03
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 88 Common-mode input low (min) (V) -54.3 Common-mode input high (max) (V) 54 Input offset (±) (max) (V) 0.00004 Iq (typ) (mA) 1.1 Slew rate (typ) (V/µs) 18 Voltage gain (min) (V/V) 0.5 Voltage gain (max) (V/V) 2 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 2000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 1 Gain error (±) (max) (%) 0.03
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 放大器 G = 1/2
  • 放大器 G = 2
  • 低失调电压:40µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
  • 低增益误差:±0.03%(最大值)
  • 高共模抑制:88 dB(最小值)
  • 高带宽:2MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
  • 高压摆率:18V/µs
  • 高容性负载驱动能力:500pF
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 MSOP 和 SOIC,10 引脚 VSON
  • 放大器 G = 1/2
  • 放大器 G = 2
  • 低失调电压:40µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
  • 低增益误差:±0.03%(最大值)
  • 高共模抑制:88 dB(最小值)
  • 高带宽:2MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
  • 高压摆率:18V/µs
  • 高容性负载驱动能力:500pF
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 MSOP 和 SOIC,10 引脚 VSON

INA592 器件是一款低功耗、宽带宽差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和精密电阻器网络组成。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。诸如低失调电压 40µV(最大值)、低温漂(最大值 2µV/°C)、高压摆率 (18V/µs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的特性,使 INA592 成为稳健的高性能差分放大器,适用于各种高压工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。

差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA592 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。

INA592 器件是一款低功耗、宽带宽差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和精密电阻器网络组成。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。诸如低失调电压 40µV(最大值)、低温漂(最大值 2µV/°C)、高压摆率 (18V/µs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的特性,使 INA592 成为稳健的高性能差分放大器,适用于各种高压工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。

差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA592 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA592 高精度、宽带宽 e-trim™ 差分放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 7月 18日
应用手册 PLC 模拟输出模块架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 18日
应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 10日
模拟设计期刊 Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 High-side current sources for industrial applications 2019年 3月 12日
应用简报 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 Extending the Common-Mode Range of Difference Amplifiers 2000年 9月 27日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频