DS250DF230

正在供货

产品详情

Type Retimer Mux Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 25.8 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 100GbE, 25GbE, CDFP, CFP2/CFP4, CPRI, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 25.8 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 100GbE, 25GbE, CDFP, CFP2/CFP4, CPRI, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZLS) 36 25 mm² (5 mm × 5 mm) WQFN (RTV) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的范围内(包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps 等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下 < 500ps
  • 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 连续自适应判决反馈均衡器(DFE),能够在工作温度范围内补偿大通道损耗变化
  • 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 的通道损耗
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
  • 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
  • 集成 2 x 2 交叉点
  • 恢复时钟适用于通道 0 上的系统时钟同步应用
  • 单电源、无需低抖动参考时钟
  • 宽时钟内温度范围
  • 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的范围内(包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps 等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下 < 500ps
  • 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 连续自适应判决反馈均衡器(DFE),能够在工作温度范围内补偿大通道损耗变化
  • 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 的通道损耗
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
  • 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
  • 集成 2 x 2 交叉点
  • 恢复时钟适用于通道 0 上的系统时钟同步应用
  • 单电源、无需低抖动参考时钟
  • 宽时钟内温度范围

DS250DF230 是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。

DS250DF230 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps 和 6.144Gbps 等关键数据速率。

DS250DF230 提供两种封装选项,36 引脚 NFBGA 和 32 引脚 QFN,具有 5 × 5mm 的紧凑封装尺寸。NFBGA (ZLS) 封装以最小的 BOM 占位面积提供强大的性能和易于设计,而 QFN (RTV) 封装提供类似的性能特征和改进的热性能,支持高达 105°C 的 PCB 温度,无需散热器。

DS250DF230 是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。

DS250DF230 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps 和 6.144Gbps 等关键数据速率。

DS250DF230 提供两种封装选项,36 引脚 NFBGA 和 32 引脚 QFN,具有 5 × 5mm 的紧凑封装尺寸。NFBGA (ZLS) 封装以最小的 BOM 占位面积提供强大的性能和易于设计,而 QFN (RTV) 封装提供类似的性能特征和改进的热性能,支持高达 105°C 的 PCB 温度,无需散热器。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整 IBIS AMI 模型和其他信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS250DF230 25Gbps 多速率 2 通道重定时器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-3-29
应用手册 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 DS250DF230 Design Considerations for RTV (QFN) Package PDF | HTML 2021-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS250DF230EVM — 25Gbps 多速率 2 通道重定时器评估模块

DS250DF230EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF230。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DS250DF230 IBIS Model

SNLM215.ZIP (34 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZLS) 36 Ultra Librarian
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频