产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 315 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 性能
    • 在 16 位分辨率下具有单调性
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
      0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
  • 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 小型封装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN
  • 性能
    • 在 16 位分辨率下具有单调性
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 低温漂:5ppm/˚C(典型值)
  • 灵活的输出配置
    • 输出范围:±2.5V、±5V、±10V、±20V
      0 至 5V、0 至 10V、0 至 20V、0 至 40V
    • 差分输出模式
  • 高驱动能力:±25mA(相对于电源轨的摆幅为 1.5V)
  • 三个专用 A-B 切换引脚可用于生成抖动信号
  • 模拟温度输出
    • 传感器增益为 –4mV/˚C
  • 50MHz SPI 兼容型串行接口
    • 4 线制模式,工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • 菊链运行方式
    • CRC 误差校验
  • 温度范围:–40˚C 至 +125˚C
  • 小型封装
    • 6mm × 6mm,40 引脚 VQFN

DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。

DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。

与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。

DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。

DACx1408 包含的上电复位电路可在加电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。

与 DACx1408 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC81404 正在供货 具有精密内部基准电压的四通道、16 位、高电压输出 DAC High voltage, quad channel, and same resolution

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块

DAC81416-08EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC81416 和 DAC81408 器件的功能和性能。该电路板装有 DAC81416。DAC81416-08EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

The DAC81416-08EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC81416-08EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
支持的产品和硬件
支持软件

SLAC775 — DAC81408EVM Software

支持的产品和硬件
仿真模型

DAC81408 IBIS Model

SLAM335.ZIP (87 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频