DAC81416-08EVM

DAC81416-08EVM

立即订购

概述

DAC81416-08EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC81416 和 DAC81408 器件的功能和性能。该电路板装有 DAC81416。DAC81416-08EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。

特性
  • USB 供电型 VIO 和 VDD
  • 积分非线性 (INL):±10V 输出下最大为 ±1 LSB,±20V 输出下最大为 ±2 LSB
  • 集成 2.5V 精密内部基准
  • 三个专用 A-B 切换引脚

  • USB 转 micro-USB 电缆

精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC61408 — 具有集成内部基准电压的 8 通道 12 位高电压输出 DAC DAC61416 — 具有集成内部基准电压的 16 通道 12 位高电压输出 DAC DAC71408 — 具有集成内部基准电压的 8 通道 14 位高电压输出 DAC DAC71416 — 具有集成内部基准电压的 16 通道 14 位高电压输出 DAC DAC81408 — 具有集成内部基准电压的 8 通道 16 位高电压输出 DAC DAC81416 — 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC81408 — 具有集成内部基准电压的 8 通道 16 位高电压输出 DAC DAC81416 — 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

close
版本: 1.3
发布日期: 2026-3-13
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC81408 — 具有集成内部基准电压的 8 通道 16 位高电压输出 DAC DAC81416 — 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 评估模块

发布信息

Version 1.0

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DAC81416-08 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-12
证书 DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频