ULN2003AIDRG4

已停产

工作温度范围为 -40°C 至 105 °C 的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列 | D | 16 | -40 to 105

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
ULN2003AIDRG4 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

ULN2003AIDR 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 105 °C 的 50V、7 通道达林顿晶体管阵列 | D | 16 | -40 to 105 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 ULN2003AI 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ULN2003AI 的特性

  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用

ULN2003AI 的说明

ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。

单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。

ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。

ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息