UCG28836
- 集成 750V GaN HEMT
- 动态 QR/DCM/CCM 运行模式
- 高功率密度:开关频率高达 500kHz
- 通过集成实现低 BoM 成本
- 拆下具有自偏置功能的辅助绕组
- 集成输入和输出电压检测
- 集成电流检测
- 集成 HV 启动
- 集成 X 电容器放电
- 高效率和低 EMI 性能
- 超低待机功耗:<30mW
- 频率折返和突发模式
- 谷底锁定
- 频率抖动
- 开关压摆率控制
- 全面的保护特性
- 过热保护
- 输入和输出过压保护
- 短路保护
- 逐周期电流限制
- 使用 LPS 实现两级过功率保护
- 过压和欠压保护
- 开路反馈保护
- 通过外部电阻器实现灵活配置
- X 电容器放电和 CCM 模式禁用
- 可选开关压摆率
- 多种钳位频率设置
- 故障锁存或自动重启
- 最大峰值电流与最小峰值电流比率
UCG2883x/4x 是一款高频准谐振反激式转换器,内置低 Rds(on) 的 750V GaN 高电子迁移率晶体管 (HEMT),可将交流电转换为直流电。UCG2883x/4x 旨在用于高功率密度应用,例如手机快速充电器和笔记本电脑适配器。该器件的主要特性是自偏置和无辅助检测方案,这种方案可消除对辅助绕组的需求,简化了系统设计并提高了效率。
UCG2883x/4x 还具备智能模式切换功能 (CCM/QR/DCM),可在宽功率范围内保持高效率,并将待机功耗控制在 30mW 以下。此外,UCG2883x/4x 还包含全套保护功能,例如过压和欠压保护、SCP、OVP、OPP、LPS、OFB 和 OTP。逐周期电流限制可确保快速响应故障情况,从而保护系统并提高可靠性。UCG2883x/4x 采用 5mm×5mm 的小型封装,并具有专用配置引脚,可提供更大的灵活性。只需使用电阻器,即可调整每个系统的特定参数,从而通过一个器件实现平台设计。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCG2883x/4x 具有集成式 GaN 的自偏置高频 QR 反激式转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-4 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCG28836EVM-150 — UCG28836 评估模块
UCG28836EVM-150 是一款 65W USB-C™ PD 评估模块 (EVM),可评估适用于交流/直流适配器、充电器、USB 墙壁插座和其他应用的离线 GaN 集成准谐振反激式转换器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效要求。EVM 仅用于评估目的,并非产品。UCG28836EVM-150 将 90VRMS 至 264VRMS 的输入电压向下转换为 5VDC、9VDC、15VDC 或 20VDC 的可选 USB-C PD 输出电压。该 EVM 还可以配置来产生 5VDC 至 24VDC 范围内的固定输出电压。该 EVM 设计用于提供最高 3.00A (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (REZ) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。