UCG28828EVM-094

UCG28828EVM-094

立即订购

概述

UCG28828 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 UCG28828 无辅助 QR 反激式控制器的操作和性能。此评估模块演示了 UCG28828 如何驱动准谐振反激式转换器,以在整个负载和通用线路输入中实现高效率。

特性
  • 具有 170mΩ Rds(on)、动态 QR/DCM/CCM 运行模式和峰值电流模式受控 QR 反激式转换器的集成式 750V GaN
  • 支持 90VAC 至 264VAC 交流输入电压,线路频率为 43Hz 至 63Hz,输出功率为 20V/5A、24V/5A 和 28V/4.3A。此外,可以将此 EVM 配置为 5V/3A、9V/3A、12V/3A 和 15V/3A,并针对所有此输出电压禁用 PFC。
  • 高效率和低待机功耗以及两级(PFC + 反激式)峰值效率:输入电压为 115VAC 时效率大于 93,输入电压为 230VAC 时效率约为 95%
  • PFC 需要在 20V 输出设置下最小具有 20mA,以在输入电压范围内启用 PFC 电路
  • 自偏置和无辅助检测、集成电流检测、集成 HV 启动和集成 X 电容器放电均可通过集成实现最低 BOM 成本
  • 全套保护特性,包括 OVP、OTP、短路、过电流保护和棕色输入和输出保护。
  • UCC28056 PFC 转换模式控制器实现了分立式欠压电路。
  • 该 EVM 包含 TI 器件,其中包括 UCG28828、UCC28056、LMG3622、LM8364 和 ATL431。
交流/直流转换器
UCG28828 — 实现高达 120W 输出且具有集成 GaN 功率 FET 和 PFC 的高频 QR 反激式转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCG28828 具有集成 GaN 的 120W QR 反激式转换器评估模 块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-17
证书 UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频