UCD7232RTJT

正在供货

具有电流感应和故障保护功能的数字控制兼容同步降压闸极驱动器 | RTJ | 20 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: UCD7232RTJT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7232RTJR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

UCD7232 的特性

  • 双通道高电流驱动器。
  • 完全兼容于 TI Fusion 数字电源控制器(如 UCD91xx 及 UCD92xx 系列)
  • 工作开关频率 2 MHz
  • 具有独立可调门限的高侧 FET 和输出电流限制保护
  • 具有故障标记输出的快速高侧过流感测电路 – 可逐个周期地防止出现破坏性的电流水平
  • 差分高增益电流感测放大器
  • 电压与负载电流监视器输出成正比
  • 宽输入电压范围:4.7 V 至15 V
    利用一个外部 4.5 V 至 6.5 V 偏置电源支持 2.2 V的工作输入电压
  • 用于栅极驱动及内部电路的板载稳压电压
  • 集成型热关断功能电路
  • 可选的操作模式:
    • 具有自动死区时间控制功能的 PWM 及同步整流器使能 (SRE)
    • 用于 DirectFET 控制的直接高侧栅极及低侧栅极输入
  • 用于功率级关断的三态 PWM 输入
  • UVLO 内务处理电路
  • 额定规格针对 –40°C 至 +125°C 的结温范围而拟订
  • 应用
    • 针对单相和多相应用的数字控制同步降压功率级
    • 数字控制式电源模块

UCD7232 的说明

UCD7232 高电流驱动器专为数字控制、负载点、同步降压型开关电源而特别设计。 两个驱动器电路可在同步降压电路中为高侧 NMOS 开关和低侧 NMOS 同步整流器提供高充电及放电电流。 MOSFET 栅极由一个内部稳压 VGG 电源驱动。 禁用内部 VGG 稳压器可允许用户提供其特有的栅极驱动电压。 这种高灵活性支持 2.2 V 至 15 V 的宽泛功率转换输入电压。内部欠压闭锁 (UVLO) 逻辑可在允许芯片工作之前确保 VGG 为良好。

驱动器逻辑模块可支持两种操作模式(由 SRE 模式引脚负责选择)中的一个。 在同步模式下,该逻辑模块可使用 PWM 信号来控制高侧与低侧栅极驱动器信号。 死区时间可自动调节以防止发生交叉传导。 同步整流器使能 (SRE) 引脚用于控制在 PWM 信号为低电平时是否接通低侧 FET。 在独立模式中,PWM 和 SRE 引脚可直接控制高侧及低侧栅极。 在该模式中未使用抗交叉传导逻辑电路。

板载比较器负责监视高侧开关两端的电压及一个外部电流感测元件两端的电压,以避免突发的高电流负载损坏功率级。 由单个电阻器设定了高侧比较器的消隐延迟,以避免与开关边缘噪声同时发生的误报告。 在发生高侧故障或过流故障的情况下,高侧 FET 关断且故障标记 (FLT) 被置为有效,以向数字控制器发出提示信号。 故障门限由 HS 感测和 ILIM 引脚独立设定。

输出电流由一个高精度、高增益的开关电容差分放大器进行测量与监视,该放大器负责处理一个外部电流感测元件两端的电压。 经过放大的信号可供 IMON 引脚上的数字控制器使用。 电流感测放大器具有 0.5V 的输出失调,因而可检测正(供应)和负(吸收)电流。

一个片上温度感测监视器用于监视芯片温度。 如果芯片温度超过大约 165°C,则温度传感器将启动热关断,从而暂停输出开关操作并设定 FLT 标记。 当芯片温度下降约 20℃ 时,温度故障将自动清除。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7232RTJR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息