封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
UCD7100 的特性
- 可调节电流限制保护
- 3.3V、10mA 内部稳压器
- 兼容 DSP/µC 的输入
- 单路 ±4A TrueDrive™高电流驱动器
- 2.2nF 负载时的上升时间和下降时间典型值为 10ns
- 25ns 输入至输出传播延迟
- 25ns 电流检测到输出延迟
- 可编程的电流限制阈值
- 数字输出电流限制标志
- 4.5V 至 15V 电源电压范围
- 额定温度为 –40°C 至 105°C
- 无铅封装
UCD7100 的说明
UCD7100 器件是数字控制兼容型 UCD7K 系列驱动器,适用于使用数字控制技术、需要快速提供本地峰值电流限制保护的应用。
UCD7100 是一款 ±4A 低侧高电流 MOSFET 栅极驱动器,支持 UCD9110 或 UCD9501 等数字电源控制器连接单端拓扑的功率级。它可提供逐周期电流限制功能,具有可编程阈值以及可由主机控制器监测的数字输出电流限制标志。借助 25ns 快速逐周期电流限制保护功能,万一出现数字系统无法及时应对故障的情况,驱动器就可以关闭功率级。